Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Aislamiento de bobina Clase A según UL, Aislamiento de bobina Clase F según UL, Versión sensible
-
Disposición de contactos
1 forma A (normalmente abierto), 1 tipo C, SPDT-CO
-
Número de polos de contacto
1
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
16
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
0.54, 0.72
-
Resistencia de bobina (Ω)
16.7, 36, 48.5, 49, 68, 115, 155, 200, 270, 820, 1100, 3300, 4400
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 24, 48
-
Corriente nominal de contacto (A)
16
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
240
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
240
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
30
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000
-
-
Corriente continua límite de contacto (A)
16
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
16
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
16
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto
13 g [ .459 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y níquel (AgNi90/10), Plata y óxido de cadmio (AgCdO), Plata y óxido de estaño (AgSnO), Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Dimensiones
-
Altura de producto
20.6 mm [ .811 in ]
-
Longitud del producto
29.21 mm [ 1.15 in ]
-
Ancho de producto
12.8 mm [ .504 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina
8 mm [ .315 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
5.5 mm [ .217 in ]
Condiciones de uso
-
-
-
Categoría medioambiental de protección
RTII, RTIII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y cartón, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
16
-
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.5 – 6, .6 – .8
-
-
-
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-OE4-OZ8