Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Parcialmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Número de posiciones cargadas :
3
-
Número de columnas :
4
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
3
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
6.5 mm [ .255 in ]
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.2 µm [ 7.87 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Grosor del pin rectangular :
.2 mm [ .007 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.6 mm [ .023 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
75 °C [ 167 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
260
-
Método de empaque :
Bandeja
Dimensiones
-
Longitud del conector :
25.9 mm [ 1.019 in ]
-
Altura del conector :
13 mm [ .511 in ]
-
Ancho del conector :
15.8 mm [ .622 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
32
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme