Estilo de manga para tomacorriente :
Cerrado
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Material de manga :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la manga :
Oro
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento de resorte de contacto (µin):
15
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
30 µm [ 30 µin ]
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento del resorte de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
-
Método de inserción :
Manual/Semiautomático
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Dimensiones
-
Longitud del tomacorriente :
5.84 mm [ .23 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Rango de diámetro de pin de conexión :
.33 – .51 mm [ .013 – .02 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Material del resorte :
Cobre de berilio