Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de accesorio de retención para conectores y contactos :
Retenedor
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT GF10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6000
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí