Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Caja
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
14 mm [ .551 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Cubierta – Salida del cable
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 105, 90, 100, 85, 75, 70, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]