Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
40
-
Número de posiciones :
40
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
2
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
.5mm
-
Ancho de terminal tab :
.5 mm [ .02 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.4 mm [ .016 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
1.5, 1.75, 2
-
Distancia entre pines (in):
.059
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
7.9 mm [ .311 in ]
-
Ancho del conector :
19 mm [ .748 in ]
-
Longitud del conector :
47 mm [ 1.85 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
30
Otro
-
Número de interfaz :
2069757