Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
1 tipo C, SPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
480
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
-
Resistencia de bobina (Ω):
13444
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 12 V
-
Corriente nominal de contacto (A):
20
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
110
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
.9
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Pin de localización
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
23 g [ .812 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.8 – 1
-
Clase de corriente de contacto (A):
10 – 20, 20 – 30
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
30 – 35
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cartón y tubos
Dimensiones
-
Altura de producto :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Longitud del producto :
32 mm [ 1.26 in ]
-
Ancho de producto :
25 mm [ .984 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura