Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector mecánico de tornillo fusible :
Perno de corte
-
Material de conector mecánico :
Aleación de aluminio
-
Tipo de componente para red subterránea :
Conector recto
Características de la configuración
-
Número de pernos de contacto :
2
-
Inspección visual :
Sí
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector mecánico de tornillo fusible (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material conductor del conector mecánico :
Aluminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
Compacto, De varios hilos
Dimensiones
-
Rango del conductor :
35 – 95 mm² [ 2 (compacto) – 3/0 (concéntrico) AWG/kcmil ]
-
Sección transversal del conductor (mm²):
35 – 95
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Empalme subterráneo
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Instalación activada :
No
Estándares de la industria
-
Conector mecánico de tornillo fusible certificado CSA :
No
-
Conector mecánico de tornillo fusible con certificación UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector mecánico de tornillo fusible :
AMÉRICA, ANZPAC
Otro
-
Tipo de calibre de conductor :
AWG