Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Interfaz de RF :
Nanominiatura
-
Estilo de conector RF :
Receptáculo
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 178
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
5
-
Número de contactos coaxiales :
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (in):
.077
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Método de captivación de contacto RF :
Epoxi
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
60 – 1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Ángulo recto
-
Material del cuerpo :
Aluminio
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel químico
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme