Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 5.8mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
2.8, 5.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.228, .11
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
40, 30
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines :
5.5 mm [ .216 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
600
Dimensiones
-
Altura del conector :
24.6 mm [ .968 in ]
-
Longitud del producto :
40 mm [ 1.57 in ]
-
Ancho de producto :
28.7 mm [ 1.12 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
5
-
Número de filas :
1
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia