Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de protección
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Retraso de tiempo
-
Fase :
Simple
-
Disposición de contactos :
1 NC y 1 NO
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
120
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
Características de la señal
-
Ajuste de frecuencia (Hz):
50 – 60
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura de producto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Longitud del producto :
107.95 mm [ 4.25 in ]
-
Ancho de producto :
114.3 mm [ 4.5 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 65 °C [ -4 – 149 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
65 °C [ 149 °F ]
Operación/aplicación
-
Función de protección :
Infrafrecuencia
-
Tipo de corriente :
CA