Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Contactor de alta tensión
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 tipo A, SPST-NO
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
Ninguno
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
500
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
36
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
900
-
Resistencia de bobina (Ω):
3.14
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Sellado
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
M8 x 1.25
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Conector
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Par (principal) (in-lbs):
80 - 100
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.34
-
Logitud de alambre para bobina :
390 mm [ 15.3 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Individual