Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de cero ohmios
-
Tipo de elemento :
Composición de cerámica
-
Código de tamaño del producto :
0204
Características de la configuración
-
Número de resistencias :
1
Características eléctricas
-
Potencia nominal (W):
.125
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
0
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
Con terminales axiales
Características de la terminación
-
Material base de área de conexión :
Cobre
-
Número de conexiones :
2
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
3.5 x 1.85
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Amoníaco empaquetado