Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento :
Alambre enrollado
Características de la configuración
-
Número de resistencias :
1
Características eléctricas
-
Potencia nominal (W):
4
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
10
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
5
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
Conectable con terminales radiales
Características de la terminación
-
Material base de área de conexión :
Latón
-
Número de conexiones :
2
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
24.2 x 5
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C):
-80 – 40
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta – Caja