Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento :
Película delgada
-
Código de tamaño del producto :
TO220
Características de la configuración
-
Número de resistencias :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
500
-
Potencia nominal (W):
20
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
4.7
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
5
Características de la terminación
-
Material base de área de conexión :
Cobre
-
Número de conexiones :
2
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
10.6 x 4.5 x 15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 155
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C):
±100
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta – Bolsa