Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul claro
-
Material aislante :
Nailon
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño
-
Material de manga :
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Receptáculo Shur-Plug
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4 mm [ .157 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 13
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.6
-
Calibre del cable (CMA):
2048 – 5178
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud total del producto :
24.7 mm [ .972 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja, Caja