Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Configuración de material de carcasa :
Carcasa frontal de metal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector :
2
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
26
Características del cuerpo
-
Material de inserto :
Tereftalato de polibutileno (PBT)/Nailon con fibra de vidrio
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Pedir por separado
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 22
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Distancia entre pines :
2.29 mm [ .09 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
400
-
Método de empaque :
Encapsulado