Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Patrón de cableado :
Uno a uno, USOC
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Número de posiciones :
4
-
Número de posiciones cargadas :
4
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a panel
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Estilo de conexión de cable :
Herramienta de perforación estilo 110
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
50
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro sobre paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Estándar: sujetador hacia abajo
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
-
Cantidad por empaque :
3000
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme