Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
1.2mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
11.75
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.6 mm [ .024 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Oro (Au)
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.4 – 1.9 mm [ .055 – .075 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .75
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.5, .75, .6
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
20, 18, 19
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
130, 80, 125, 105, 90, 100, 85, 150, 145, 140, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
293, 248, 221, 230, 176, 194, 302, 284, 185, 212, 266, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6500
-
Método de empaque :
Carrete
Operación/aplicación
-
Conforme a los lineamientos automotrices :
Sí, inserción automática de componentes KOMAX de conformidad con la versión 5.0 (marzo de 2018)
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme