Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
Características de la configuración
-
Bloqueo a presión :
Sin
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 6000
Características del cuerpo
-
Tipo de salida de cable :
Fijo
-
Material del cuerpo :
PA GF
-
Ferrule :
Sin
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Conector y código de polarización :
C
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Contacto central :
Con
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Ninguno
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Ninguno
-
Diámetro de pin de conexión :
.5 mm [ .02 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul
Dimensiones
-
Altura del conector :
9.8 mm [ .38 in ]
-
Longitud del producto :
16.95 mm [ .66 in ]
-
Ancho de producto :
10.25 mm [ .4 in ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal