Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Configuración de material de carcasa :
Carcasa frontal de metal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tamaño de carcasa de conector :
1
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
-
Número de filas :
3
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Material de inserto :
Aleación de cobre
-
Material de elemento de proceso de ensamble :
Latón
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.5 mm [ .019 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.55 mm [ .021 in ]
Fijación mecánica
-
Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble :
Estaño sobre níquel
-
Diámetro del orificio de montaje (mm):
3.18
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Inserto roscado, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
SPCC
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Distancia entre filas :
1.98 mm [ .078 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque :
100