Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
184
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Expulsor :
Sin
-
Número de elementos de retención de montaje en PCB :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
203
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
22.2
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm):
2.54
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
2.54 mm [ .1 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 46
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Grosor de PCB (compatible :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Altura del conector :
14 mm [ .551 in ]
-
Ancho del conector :
8.88 mm [ .35 in ]
-
Longitud del conector :
128 mm [ 5.039 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Tipo de bus :
PCI
-
Generación PCI :
2
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
-
Cantidad por empaque :
540