Tipo de interfaz modular de jack modular y conector macho :
RJ11/RJ45
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Conectores hembra combinados
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y componentes de conector :
Conector
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de puertos :
2
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 2
-
Configuración de puertos :
Multipuerto
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Número de posiciones :
6, 8
-
Número de posiciones cargadas :
6, 8
-
Número de terminales tab PCB de puesta a tierra :
2
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Estándar: sujetador hacia abajo
-
Material de la protección :
Latón
-
Material de recubrimiento de la protección :
Níquel
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Distancia entre pines :
1.02 mm [ .04 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Tipo de indicador :
LED
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
80
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja de cartón, Caja y bandeja