Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conector rectangular :
Inserto para contactos
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Termoestable, Termoplástico
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Configuración de polos :
22
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
A
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado