Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de accesorio de retención para conectores y contactos :
Placa de doble bloqueo
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
PBT
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí