Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 1.5 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
2.8, 1.5
-
Ancho de terminal tab (in):
.11, .059
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30, 15
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
24
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
35.7 mm [ 1.4 in ]
-
Longitud del producto :
73.1 mm [ 2.88 in ]
-
Distancia entre filas :
6 mm [ .24 in ]
-
Ancho de producto :
34.5 mm [ 1.36 in ]
Estándares de la industria
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
24
-
Número de filas :
3
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
5, 5.5
-
Distancia entre pines (in):
.22, .19
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme