Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de rotación
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
16
-
Disposición de contactos :
16 Tipo C, 16PDT-CO
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
28
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
115
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
21.8
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura de producto :
127 mm [ 5 in ]
-
Longitud del producto :
106.43 mm [ 4.19 in ]
-
Ancho de producto :
106.43 mm [ 4.19 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 65 °C [ 32 – 149 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
65 °C [ 149 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Enganche
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón