Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 105
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
25