Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Protector contra el polvo
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
Nailon 66
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Rectangular
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
400
-
Método de empaque :
Bolsa