Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
Características de la configuración
-
Bloqueo a presión :
Con
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 600
Características del cuerpo
-
Ferrule :
Sin
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
J
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
.5 mm [ .02 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.4 mm [ .016 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Beige
-
Distancia entre pines :
1.8 mm [ .071 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
18.6
-
Longitud del producto (mm):
14.7
-
Ancho de producto (mm):
33
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
221
-
Tipo de cable :
Par trenzado sin blindar (UTP)
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
1000