Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de pata :
En forma de ala de gaviota
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Estilo de accionador :
Accionador lateral
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de interruptores :
4
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.1
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Blanco
-
Método de sellado :
Cinta de sellado
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de caja :
Sulfuro de polifenileno (PPS)
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento de contacto de conmutación (µin):
10
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Sí
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Longitud del producto :
10.01 mm [ .394 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-45 – 100
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Embalaje de inserción automática
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
40
-
Método de empaque :
Tubo