Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Palanca, normal
-
Tipo de interruptor :
Ultraminiatura
-
Tipo de conexión del interruptor :
PCB
Características de la configuración
-
Posición de funcionamiento :
7.9 mm [ .311 in ]
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.1
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
30
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Diferencial de movimiento :
.8 mm [ .031 in ]
-
Fuerza de liberación :
8 g [ .282 oz ]
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro sobre níquel
-
Material base de contacto :
Latón
Dimensiones
-
Pre-recorrido :
3 mm [ .118 in ]
Operación/aplicación
-
Fuerza de funcionamiento :
50 g [ 1.764 oz ]
Otro
-
Sobrerecorrido :
.6 mm [ .024 in ]