Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Dispositivo sellado :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de interruptores :
6
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
500
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de caja :
Nylon para altas temperaturas
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
2 mm [ .079 in ]
-
Longitud del producto :
15.24 mm [ .599 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Tubo