Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a dispositivo, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 125, 105, 100, 90, 85, 75, 70, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
248, 221, 158, 167, 230, 176, 194, 185, 212, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
24, 80, 90, 42, 48, 12, 125
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
125
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
-
Requiere mantenimiento :
Sí
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
1.8mm
Dimensiones
-
Altura del conector :
27.6 mm [ 1.09 in ]
-
Longitud del producto :
32.6 mm [ 1.28 in ]
-
Ancho de producto :
24.8 mm [ .976 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1000