Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de interfaz backplane :
2 mm HM
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de columnas :
5
-
Número de filas :
11
-
Arquitectura backplane :
Mezzanine
-
Número de posiciones :
55
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
≤1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Longitud de los pines del conector de paso (mm):
3.8
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Designación CompactPCI :
Ninguno
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm):
8.2
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro sobre paladio y níquel, Oro (Au)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.7
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .078 in ]
Dimensiones
-
Longitud de módulo de backplane (mm):
24.9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado