Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de interfaz backplane  2 mm HM

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Filas cargadas  A, B, C, Completamente cargado, D, E

  • Número de posiciones de señal  110, 114, 125

  • Configuración de acoplamiento y desacoplamiento  Método a prueba de fallos

  • Número de columnas  5, 6, 11, 19, 22, 25

  • Número de filas  5, 11

  • Arquitectura backplane  Mezzanine

  • Número de posiciones  55, 95, 110, 125

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

Características de la señal

  • Versión con diafonía  Norma

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) ≤1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Tipo de contacto  Pin

  • Longitud de los pines del conector de paso (mm) 3.3, 3.7, 3.8

  • Designación CompactPCI  Ninguno

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo

  • Longitud de área de conexión de contacto (mm) 3.3, 5.2, 6.7, 8.2

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro sobre paladio y níquel, Estaño-plomo, Oro (Au)

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .5, .76, 1.27

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 20, 30, 50

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .7, 1.5

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión

Fijación mecánica

  • Nivel de acoplamiento frontal  Nivel 1, Nivel 2

  • Tipo de alineación de conexión  Centro multipropósito, Orejetas guía

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster con fibra de vidrio (GF)

  • Distancia entre pines  2 mm [ .078 in ]

Dimensiones

  • Longitud de módulo de backplane (mm) 24.9, 25, 37.88, 38, 43.9, 44, 49.9, 50

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 105, '-55 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -85 – 221, -67 – 257

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  10, 11, 12, 14, 22

  • Método de empaque  Bandeja, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-472-Z1

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.