Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Estilo de contacto RF :
Quadrax
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Compatible con el tipo de cable RF :
Tensolite 26473/02006X-4(LD)
Características del cuerpo
-
Tipo de extracción de contacto :
Liberación posterior/extracción posterior
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarce hexagonal
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Clip de retención
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto :
Azul
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado