Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello periférico
-
Forma del conector :
Circular
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Tamaño de carcasa para conector para bastidores y paneles :
17
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
B
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Aleación de aluminio
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 8
-
Tipo de contacto (módulo A) :
Enchufe
-
Tipo de contacto (módulo B) :
Enchufe
-
Código de disposición de contactos :
2Q2
-
Estilo de contacto para conector para bastidores y paneles :
Quadrax
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal