Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
-
Tecnología de impresión :
Transferencia térmica
-
Estilo de la etiqueta :
Continuo
-
Longitud del rollo de etiquetas :
30.48 m [ 100 ft ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Multicolor
-
Material primario del producto :
Poliéster transparente
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Rollo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Dimensiones
-
Ancho de producto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
América
Características del tipo de producto
-
Código de identificación de tubos :
INAIR (Aire instrumental)