Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de DRAM :
Doble velocidad de datos (DDR) 2 (perfil bajo)
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de bahías :
2
-
Número de llaves :
1
-
Número de posiciones :
240
-
Orientación del módulo :
Vertical
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material de eyector :
Termoplástico para alta temperatura
-
Ubicación de eyector :
Ambos extremos
-
Tipo de etiqueta de codificación de módulo :
Desplazamiento a la derecha
-
Color de material de eyector :
Natural
-
Material de elemento de retención de PCB :
Acero inoxidable
-
Material de dispositivo de sujeción :
Termoplástico para alta temperatura
-
Color de dispositivo de sujeción :
Natural
-
Material de pin de retención :
Ambos extremos
-
Tipo de expulsor :
Cierre
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm):
3
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Estilo de tomacorriente :
DIMM
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.87 mm [ .113 in ]
-
Estilo de inserción :
Inserción directa
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Centro
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Ángulo de montaje :
Vertical
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Diámetro del orificio central de retención :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Distancia entre filas :
1.9 mm [ .075 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
64
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja