Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
-
Número de filas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Distancia entre pines (mm):
2.54, 5
-
Distancia entre pines (in):
.1, .196
Dimensiones
-
Altura del conector :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Longitud del producto :
39.1 mm [ 1.53 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
3.4, 5.5
-
Distancia entre filas (in):
.133, .216
-
Ancho de producto :
42.7 mm [ 1.68 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
40
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No