Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
40
-
Número de filas :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material de alivio de tensión :
Policarbonato
-
Material de elemento de retención de conexión :
Latón
-
Material de la tapa :
PBT GF
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
-
Opciones de contacto :
Instalado
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillo
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Material del sistema de montaje :
Acero inoxidable
-
Material de recubrimiento de elemento de retención de conexión :
Níquel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Calibre del cable trenzado (mm²):
.08
-
Calibre del cable trenzado (AWG):
28
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (mm²):
.08
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
19