Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sin sellar
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
9
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.5 – 1.85 mm [ .059 – .073 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.51 – .32
-
Longitud de terminal tab :
22.95 mm [ .9 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR-21
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
7500
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)