Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Juego de conexión del motor
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 2
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color del producto :
Negro
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores, Hidrocarburos
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.1, IEEE 383
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5
-
Método de empaque :
Piezas en bolsa de polietileno
Otro
-
Uso de producto :
Sellado de aislamiento y resistencia a la abrasión en conexiones de motores.
-
Instrucciones de instalación :
Inglés