Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector mecánico de tornillo fusible :
Perno de corte
-
Material de conector mecánico :
Aluminio
-
Tipo de componente para red subterránea :
Lengüeta de conexión
Características de la configuración
-
Número de pernos de contacto :
3
-
Inspección visual :
Sí
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector mecánico de tornillo fusible (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material conductor del conector mecánico :
Aluminio, Cobre
Dimensiones
-
Rango del conductor (AWG/kcmil):
1250 (compacto) – 1250 (concéntrico)
-
Tamaño del perno :
1/2
Operación/aplicación
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Instalación activada :
No
Estándares de la industria
-
Conector mecánico de tornillo fusible certificado CSA :
No
-
Conector mecánico de tornillo fusible con certificación UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector mecánico de tornillo fusible :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA