Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
1/2
-
Técnica de instalación :
perno de corte
Características de la configuración
Estándares de la industria
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
Sí
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 - 4/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
33.6 – 107
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Terminal de tornillo fusible
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme