Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio conductor :
Barra de puente
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Corriente nominal (UL) (A):
50
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
300
-
Corriente nominal (IEC) (A):
41
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
600
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
400
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Corriente nominal (CSA) (A):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
50
Dimensiones
-
Espacio entre productos :
8 mm [ .31 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]