Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de aislamiento :
Separador de circuitos
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliamida
-
Peso del producto :
13.72 g [ .483 oz ]
-
Color del producto :
Gris
Dimensiones
-
Altura de producto :
109 mm [ 4.291 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con clema o tira de terminal :
Borneras de bloque terminal pasante
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0