Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Voltaje nominal (IEC) (VAC):
1000
-
Corriente nominal (IEC) (A):
232
-
Corriente nominal (UL) (A):
155, 200
Dimensiones
-
Altura de producto :
57 mm [ 2.24 in ]
-
Profundidad del producto :
93 mm [ 3.66 in ]
-
Ancho de producto :
47 mm [ 1.85 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 6
Características de la configuración
-
Número de polos :
1
-
Número de posiciones :
4
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
200
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme