Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de polos :
1
Características eléctricas
-
Corriente nominal (IEC) (A):
353
-
Voltaje nominal (IEC) (VAC):
1000
-
Corriente nominal (UL) (A):
250, 310
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
310
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 6
Dimensiones
-
Ancho de producto :
67.6 mm [ 2.66 in ]
-
Altura de producto :
73.5 mm [ 2.89 in ]
-
Profundidad del producto :
105 mm [ 4.13 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2